CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能