跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1080公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为430公斤。铝制轮体结构轻量化且耐腐蚀,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ITP 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582070309
S4物料编号
199801297
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
540 kg
6 公里/小时的载重
430 kg
静态载重
1080 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.64 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
100 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担