跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达2800kg,动载荷在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg,能够满足重载工况下的可靠性要求。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体结构确保了产品的耐用性和稳定性,适用于要求高承载能力和长期可靠运行的工业脚轮应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 250x60-Ø30 HL60
EAN
4031582319408
S4物料编号
199801341
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
1680 kg
6 公里/小时的载重
1400 kg
静态载重
2800 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
7.06 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
30 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
60 mm
直径
250 mm
轮体宽度
60 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担