CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,为标准脚轮应用提供精确配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负载能力达2400kg,动态负载能力在4km/h速度下为1440kg,在6km/h速度下为1200kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承设计确保长期可靠运行,适用于重载工业设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担