下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
核心属性
| 产品名称 | Maxtech |
|---|---|
| 应用 | 专业清洗车, 机械和车间设备, 灭菌, 购物推车 |
| 3 公里/小时时的载重 | 50 KG |
| 载重静态 | 100 KG |
| 温度范围(最低) | -25 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总重量 | 0.07 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
| 轴承 | 圆锥球轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 轮径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 20 mm |
| 轴孔直径 | 6 mm |
| 中心长度 | 22 mm |
| 轮宽 | 20 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |