Levina
5377PJP125P30-11 7001/3000
CAD 服务
您可以下载不同格式的本产品的构造数据
请登录查看 CAD 文件
核心属性
| 产品名称 | Levina |
|---|---|
| 应用 | 专业家具, 医疗车, 工业用户 |
| 产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 3 公里/小时时的载重 | 100 KG |
| 载重静态 | 200 KG |
| 温度范围(最低) | -10 °C |
| 温度范围(最大) | 40 °C |
| 总高 | 161 mm |
| 总宽度 | 59 mm |
| 总重量 | 0.58 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 支架形状 | 修身 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色: | 银灰色 (RAL7001), 银灰色 (RAL7001) |
| 偏移量 | 38 mm |
| 旋转半径 | 100.5 mm |
| swivel interference | 201 mm |
| 圆顶直径 | 59 mm |
轮子
| 主体材料 | 聚丙烯 |
|---|---|
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 轮径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮宽 | 32 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |
固定件
| 接头类型 | 螺栓孔 |
|---|---|
| 螺栓孔直径 | 11 mm |