ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量需求。精密的工程设计和优质材料选择使其成为医疗设备移动的理想选择,确保在频繁使用环境下的可靠性和耐久性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子