跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载运输应用场合,具有优异的耐磨性能和承载稳定性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IEP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319767
S4物料编号
199801257
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.34 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色黑墨水(类似 RAL9005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能