跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径8毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达400千克,动态载荷能力为200千克(在4千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够提供稳定可靠的移动支撑和优良的滚动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IEP 100x40 HL45 asm.
EAN
4031582319668
S4物料编号
199002341
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.51 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
轴孔直径
8 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
40 mm
直径
100 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
金属色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能