CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径30毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力为4200公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达2520公斤,在6公里每小时速度下可达2100公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载性能和耐久性保障。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低