Basetech聚丙烯脚轮轮子采用滚柱轴承设计,轮子直径为108mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,均为聚丙烯材质,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,静态载重能力可达320kg,动态载重能力为160kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业和商业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重性能的脚轮应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低