跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478UAR100P62
EAN
4031582306835
S4物料编号
990029597
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
103 mm
上板宽
85 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
滚轮
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Maxtech
UAR 100x32-Ø12 HL44,4

Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度44.4mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用的承载需求,适用于仓储、物流、制造等领域的移动设备。

100 mm
中型
100 mm
中型
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UAR100P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,内置滚柱轴承,轮径为100毫米,整体高度为128毫米。该脚轮动载荷能力为150公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力达300公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。

100 mm
中型
128 mm
100 mm
中型
128 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477UAR100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动载荷为150公斤(4公里/小时速度下),静载荷可达300公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
中型
128 mm
100 mm
中型
128 mm