Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no smaga poliamīda materiāla, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 85 mm diametrs, bet rievas platums sasniedz 95 mm, savukārt ass gultņa garums ir 97 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz standarta kasteru ass. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodveida gultņiem un identisks ar riteņa korpusu. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 720 kg pie 6 km/h ātruma vai 900 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi izmantot riteni dažādos transportēšanas scenārijos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x95-Ø20 HL97
EAN
4031582334234
S4 materiāla numurs
199839855
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
720 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,57 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
97 mm
Protektora platums
95 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
95 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu