Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no smagas poliamīda. Ritenim ir 85 mm diametrs, bet riteņa protektora platums ir 90 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet ass garums ir 90 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Riteņa protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
S4 materiāla numurs
199832616
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,58 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
90 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
90 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu