Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 85 mm platu protektoru, kas izgatavots no smaga poliamīda materiāla, identiska ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un 20 mm ass caurumu. Riteņa vidusdaļas garums ir 85 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma un 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai kastierus un mobilo iekārtu sistēmās, nodrošinot augstu uzticamību un ilgmūžību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4 materiāla numurs
199832615
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,57 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
85 mm
Protektora platums
85 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
85 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu