Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora platums sasniedz 80 mm, nodrošinot stabilu un efektīvu darbību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet asu garums ir 80 mm. Ritenis ir izgatavots no smaga poliamīda, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot izturību un ilgmūžību. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1500 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 600 kg pie 6 km/h ātruma un 750 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582331202
S4 materiāla numurs
199832614
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
750 kg
Kravnesība pie 6 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,56 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
80 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu