Ritenis 85 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199832613
EAN:
4031582331196
Produkta numurs:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora pla...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora platums sasniedz 75 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 75 mm. Riteņa korpuss izgatavots no smaga poliamīda, kas ir identisks ar riteņa protektora materiālu, garantējot ilgmūžību un izturību. Riteņis aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1500 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 600 kg pie 6 km/h ātruma vai 750 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj izvēlēties optimālo konfigurāciju atbilstoši konkrētajiem lietošanas apstākļiem.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu