Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no smaga poliamīda materiāla, kas nodrošina izturību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību. Riteņa ass caurums ir 20 mm, bet rumbas garums ir 100 mm, kas ļauj ērti montēt riteni uz kasteru ass. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina gludu un efektīvu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda ir 1800 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 720 kg pie 6 km/h ātruma vai 900 kg pie 4 km/h ātruma. Protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, nodrošinot vienveidīgu un izturīgu konstrukciju.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
S4 materiāla numurs
199832618
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
720 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,59 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
100 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
100 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu