Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199831637
EAN:
4031582330946
Produkta numurs:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar 85 mm diametru un 95 mm platu ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar 85 mm diametru un 95 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 100 mm gara ass un 20 mm diametra aksiālā cauruma. Ritenis ir aprīkots ar precīziem, noslēgtiem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2000 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots intensīvai izmantošanai rūpnieciskajā vidē, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem