Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir riteņa vienība, kas paredzēta izmantošanai kasteros un transporta sistēmās. Ritenim ir 85 mm diametrs ar 85 mm platu protektoru, kas izgatavots no poluretāna, lieta materiāla. Riteņa asis caurums ir 20 mm diametrā, bet viņu ass garums ir 90 mm. Riteņa korpuss ir izgatavots no tērauda un dzelzs, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas ir noslēgti, lai aizsargātu no piesārņojuma. Statiskā slodzes jauda ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi izmantot riteni dažādos transporta un logistikas pielietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4 materiāla numurs
199862192
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,14 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
85 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
85 mm
Blīvējuma veids
F
Piemērots
jungheinrich
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem