Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar poliuretāna, lieta protektoru, kura platums ir 80 mm. Riteņa kopējais diametrs ir 85 mm, bet viņa ass cauruma diametrs ir 20 mm. Riteņa asis garums ir 85 mm. Ritenis ir izgatavots no tērauda un dzelzs, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Riteņa gultņi ir precīzitātes lodīšu gultņi ar blīvējumu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma un 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai vidē, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
S4 materiāla numurs
199832334
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,31 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
85 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
80 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem