Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199832541
EAN:
4031582332032
Produkta numurs:
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir riteņa komplekts, kas paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar precīzajiem l...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Novatech ritenis ir riteņa komplekts, kas paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar precīzajiem lodīšu gultņiem, kas ir noslēgti. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora platums sasniedz 75 mm, un tas ir izgatavots no lietuves poliuretāna materiāla, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 80 mm. Statiskā slodzes jauda ir 1600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma un 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem