Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199832539
EAN:
4031582339505
Produkta numurs:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora pla...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Novatech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora platums sasniedz 70 mm. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet asu garums ir 75 mm. Protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina izturību un labu berzi. Riteņa ķermenis ir izgatavots no tērauda un dzelzs, kas garantē stabilitāti un ilgmūžību. Riteņis ir aprīkots ar precīziem, noslēgtiem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma un 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskajām un komerciālajām lietojumprogrammām, kur nepieciešama augsta uzticamība un veiktspēja.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem