Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora platums sasniedz 70 mm. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet asu garums ir 75 mm. Riteņa korpuss ir izgatavots no tērauda un dzelzs, kas nodrošina izturību un uzticamību. Protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas garantē labu berzi un ilgmūžību. Riteņš ir aprīkots ar precīziem, noslēgtiem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojuma vietām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582330861
S4 materiāla numurs
199831622
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,14 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
75 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
70 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem