Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar polieretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 85 mm diametrs, 70 mm plats protektors un 75 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 12 mm. Ritenis ir aprīkots ar noslēgtu precīzitātes lodīšu gultni. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis nodrošina uzticamu un stabilu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
EAN
4031582330854
S4 materiāla numurs
199831621
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,23 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
75 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
70 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem