Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199838907
EAN:
4031582332148
Produkta numurs:
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 60 mm pneimatiskā virsmas platumu, kas izgatavots no polieretāna, liet...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 60 mm pneimatiskā virsmas platumu, kas izgatavots no polieretāna, lieta materiāla. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni ar blīvējumu, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 62 mm gara osa un 17 mm diametra ass caurums. Ritenis ir izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1200 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma un 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai rūpnieciskajā vidē.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem