Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199831642
EAN:
4031582331004
Produkta numurs:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 110 mm platu protektoru, kas izgatavots no poluretāna, lieta materiāla...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 110 mm platu protektoru, kas izgatavots no poluretāna, lieta materiāla. Ritenim ir 115 mm gara ose un 25 mm diametra ass caurums. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem ar blīvējumu. Ritenim ir tērauda un dzelzs korpuss. Statiskā slodzes jauda ir 2000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem