Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 85 mm diametrs, bet protektora platums sasniedz 105 mm. Riteles ass caurums ir 25 mm diametrs, bet riteles ass garums ir 110 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīziem, noslēgtiem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 2000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai rūpnieciskajā vidē, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
EAN
4031582340013
S4 materiāla numurs
199837473
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,34 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6005
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
110 mm
Protektora platums
105 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
105 mm
Blīvējuma veids
F
Piemērots
stilljungh_mic
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem