Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 105 mm platu protektoru, kas izgatavots no poluretāna, lieta materiāla. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni ar blīvējumu, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenis ir uzstādīts uz tērauda, dzelzs ķermeņa ar 110 mm garu naba un 20 mm diametra ass caurumu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2000 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai rūpnieciskajā vidē, nodrošinot augstu stabilitāti un ilgmūžību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
EAN
4031582330991
S4 materiāla numurs
199832338
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,61 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
110 mm
Protektora platums
105 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
105 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem