Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar precizitātes lodīšu gultni, kas ir noslēgts. Riteņa diametrs ir 85 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet asu garums ir 105 mm. Riteņa statiskā noslodze ir 2000 kg. Dinamiskā noslodze ir 800 kg pie ātruma 6 km/h un 1000 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots dažādiem transporta un loģistikas pielietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
EAN
4031582330960
S4 materiāla numurs
199831639
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,56 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
105 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
100 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde_mic
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem