Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199801060
EAN:
4031582318821
Produkta numurs:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 95 mm platu protektoru, kas izgatavots no poluretāna, lieta materiāla....
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 95 mm platu protektoru, kas izgatavots no poluretāna, lieta materiāla. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un tērauda, dzelzs korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 95 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1800 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 720 kg pie 6 km/h ātruma vai 900 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu dažādām transportēšanas un manipulācijas lietojumprogrammām.