Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199828567
EAN:
4031582383843
Produkta numurs:
ETP 085x90-Ø20 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 8...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 85 mm diametrs, bet protektora platums ir 90 mm, savukārt ass gula garums sasniedz 90 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma un 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai rūpnieciskajos un komerciālos pielietojumos, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.