Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199803770
EAN:
4031582318777
Produkta numurs:
ETP 085x75-Ø20 HL75
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 8...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 85 mm diametrs, 75 mm plata protektora virsma un 75 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma un 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai rūpnieciskos un komerciālos pielietojumos, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.