Ritenis 85 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199827957
EAN:
4031582318753
Produkta numurs:
ETP 085x70-Ø20 HL62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 70 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar prec...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 85 mm diametru un 70 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un tērauda, dzelzs korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet naba garums sasniedz 62 mm. Ritenis ir paredzēts augstai slodzei ar statisko noslodzi līdz 1400 kg. Dinamiskā noslodze ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi izmantot riteni dažādos transportēšanas un manipulācijas scenārijos.