Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar diametru 85 mm un 60 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un klusu darbību. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un tērauda, dzelzs korpusu, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums 60 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu risinājumu dažādiem transportēšanas un manipulācijas pielietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
S4 materiāla numurs
199827956
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
600 kg
Kravnesība pie 6 km/h
480 kg
Statiskā kravnesība
1200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,19 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
60 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
60 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)