Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 85 mm diametrs, un tā protektora platums ir 115 mm, savukārt ass gula garums sasniedz 115 mm. Ass cauruma diametrs ir 30 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 1700 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 680 kg pie 6 km/h ātruma un 850 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai kastierus un mobilo iekārtu aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
S4 materiāla numurs
199839737
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
850 kg
Kravnesība pie 6 km/h
680 kg
Statiskā kravnesība
1700 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,52 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
30 mm
Rumbas garums
115 mm
Protektora platums
115 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
115 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)