Ritenis 82 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199804410
EAN:
4031582322668
Produkta numurs:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts izmantošanai kasteros ar augstām slodzēm. Riteņa diametrs ir 8...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts izmantošanai kasteros ar augstām slodzēm. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 98 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Riteņa korpuss ir izgatavots no smagā poliamīda, kas ir identisks ar protektora materiālu, garantējot ilgmūžību un izturību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet riteņa ass garums ir 100 mm. Riteņis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1800 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 720 kg pie 6 km/h ātruma vai 900 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi izmantot riteni dažādos transportēšanas scenārijos.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu