Ritenis 82 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199804028
EAN:
4031582322651
Produkta numurs:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora pla...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 93 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet ass garums ir 95 mm. Riteņa korpuss izgatavots no smaga poliamīda, kas ir identisks ar protektora materiālu, nodrošinot izturību un ilgmūžību. Riteņis aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda ir 1800 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 720 kg pie 6 km/h ātruma vai 900 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj izvēlēties optimālo konfigurāciju atbilstoši konkrētajiem lietošanas apstākļiem.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu