Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 91 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 93 mm. Riteņa korpuss izgatavots no smaga poliamīda, kas garantē ilgmūžību un izturību. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda ir 1800 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 720 kg pie 6 km/h ātruma un 900 kg pie 4 km/h ātruma. Protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, nodrošinot vienveidīgu un uzticamu darbību visā riteņa virsumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
S4 materiāla numurs
199804152
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
720 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,57 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
93 mm
Protektora platums
91 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
91 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts