Ritenis 82 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199827989
EAN:
4031582322620
Produkta numurs:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no smaga poliamīda materiāla, kas identisks ar riteņa korpusu. Rite...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no smaga poliamīda materiāla, kas identisks ar riteņa korpusu. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 90 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, un riteņa ass garums ir 90 mm. Riteņa gultņi ir precīzitātes lodīšu gultņi, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā noslodzes jauda ir 1800 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 720 kg pie 6 km/h ātruma un 900 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un augstās noslodzes pielietojumiem, nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu darbību dažādos transportēšanas scenārijos.