Ritenis 82 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199827823
EAN:
4031582331042
Produkta numurs:
TOP 082x66-Ø20 HL66
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora pla...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 66 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Riteņa korpuss ir izgatavots no smaga poliamīda materiāla, kas ir identisks ar protektora materiālu, garantējot ilgmūžību un izturību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet riteņa ass garums ir 66 mm. Riteņis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1300 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 520 kg pie 6 km/h ātruma un 650 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu risinājumu dažādām transportēšanas un manipulācijas aplikācijām.