Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar diametru 82 mm un protektora platumu 70 mm, kas izgatavots no lieta poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni ar blīvējumu, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenja asis caurums ir 20 mm, bet naba garums ir 72 mm. Ritenja korpuss ir izgatavots no tērauda un dzelzs. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 840 kg pie 6 km/h ātruma un 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai rūpnieciskajā vidē, nodrošinot augstu stabilitāti un ilgmūžību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
S4 materiāla numurs
199832354
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
840 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,92 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6005 2RS
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
72 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
70 mm
Blīvējuma veids
B
Piemērots
jungheinrich_mic
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem