Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 82 mm diametrs, 100 mm plats protektors un 102 mm gara osa. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar noslēgtu precīzijas lodīšu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
S4 materiāla numurs
199832356
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,12 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6005 2RS
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
102 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
100 mm
Blīvējuma veids
B
Piemērots
jungheinrich_mic
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem