Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 82 mm diametrs, bet protektora platums ir 76 mm, savukārt ass gula garums sasniedz 76 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 840 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai kastierus un mobilo iekārtu transportēšanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
S4 materiāla numurs
199827955
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
840 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,16 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
76 mm
Protektora platums
76 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
76 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)