Ritenis 82 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199802292
EAN:
4031582318715
Produkta numurs:
ETP 082x70-Ø20 HL70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 8...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 82 mm diametrs, 70 mm plats protektors un 70 mm gara osa. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 840 kg pie 6 km/h ātruma un 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai industriālajā vidē, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādos apstākļos.