Ritenis 82 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199801537
EAN:
4031582318678
Produkta numurs:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 82 mm diametru un 60 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 82 mm diametru un 60 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un klusu darbību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un tērauda, dzelzs korpusu, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenim ir 62 mm gara osa un 20 mm diametra ass caurums, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kastiera sistēmām. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu risinājumu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojuma vietām.