Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 82 mm diametrs, un tā protektora platums ir 34 mm, savukārt ass gula garums sasniedz 34 mm. Ass cauruma diametrs ir 12 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā noslodzes jauda ir 800 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma un 400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai kastierus un mobilo iekārtu sistēmās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
S4 materiāla numurs
199830661
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
320 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,74 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6201
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
34 mm
Protektora platums
34 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
34 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)