Ritenis 82 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199839854
EAN:
4031582329308
Produkta numurs:
ETP 082x100-Ø20 HL100
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 8...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis, kas izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 82 mm diametrs, un tā protektora platums ir 100 mm, savukārt asu cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenim ir 100 mm gara ass, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts smagu slodžu pārvietošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.