Ritenis 80 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199827802
EAN:
4031582331011
Produkta numurs:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 60 mm platu protektoru, kas izgatavots no smaga poliamīda materiāla, i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 60 mm platu protektoru, kas izgatavots no smaga poliamīda materiāla, identiska riteņa korpusam. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un 60 mm garu naba ar 25 mm ass caurumu. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1200 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma un 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai kastierus un transporta iekārtās, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādos lietošanas apstākļos.