Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no smaga poliamīda materiāla, kas identisks ar riteņa korpusu. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet protektora platums sasniedz 60 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, un viņa garums ir 60 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 1000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 500 kg pie 6 km/h ātruma un 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis nodrošina uzticamu un stabilu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582365436
S4 materiāla numurs
199860864
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
600 kg
Kravnesība pie 6 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,44 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
60 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
60 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu